Publiceer je producten
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    3.4 van de 5 sterren3.4(8 reviews)

    The Crawford OH1042F is an industrial door with a difference; visually appealing and highly practical the glazed sections improve natural light inlet and visibility.

    The natural choice where product demonstration is a priority, the glazing arrangement benefits from the added stability of a 44mm thick aluminium tubular frame, which makes the Crawford OH1042F a practical door system for entrances where industrial and/or commercial traffic must pass.

    Windows arranged in a 'grid' formation can be complemented by insulated solid panels to further enhance stability. Although all rows can be glazed, the most common arrangement of the Crawford OH1042F sees the bottom row 'infilled', making it both easier to clean and more resistant to scratches and general wear and tear.

    Specificatie
    • Kenmerken

      • Max. afmetingen: (B x H): 7250 x 6050 mm (op aanvraag leverbaar tot 9000 x 6050 mm)
      • Framedikte: 44 mm
      • Framemateriaal: Aluminium buizenframe
      • Vulling: ramen of geïsoleerde sandwichpanelen of vullingen
      • Kleur buitenzijde: Alu naturel
      • Kleur binnenzijde: Alu naturel
      • Railsystemen: 
        • Standaard: SL
        • Optioneel: HL, LL, VL, SLL, HHL
      • Ramen: Optioneel: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
      • Loopdeur: Optioneel: in deurblad of in zijgedeelte
      • Elektrische aandrijving: Optioneel: Automatische aandrijving, toegangscontrole, veiligheidsfuncties

      Prestaties

      • Openings/sluitingssnelheid:
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: openen 0,5 m/s, sluiten 0,25 m/s
      • Verwachte levensduur: Deur: 200.000 deurbewegingen of 10 jaar, indien een service-/vervangingsprogramma wordt uitgevoerd. Veren: 20.000 deurbewegingen
      • Windbestendigheid, EN12424:
        • Geïsoleerde paneelsecties: Klasse 3 (DB ≤ 4250), Klasse 2 (4250 < DB), (hogere klassen op aanvraag)
        • Framesecties: Klasse 3 (DB ≤ 3650), Klasse 2 (3650 < DB), (hogere klassen op aanvraag)
      • Warmtedoorgangscoëfficiënt, EN12428: 
        • 3,1 W/(m2∙K) driedubbele acrylaatbeglazing
        • 3,6 W/(m2∙K) dubbele acrylaatbeglazing
        • 6,2 W/(m2∙K) enkele acrylaatbeglazing
        (Deuroppervlak 5000 x 5000 mm, geen loopdeur)
      • Waterdichtheid, EN12425: Klasse 3 (geen loopdeur)
      • Luchtdichtheid, EN12426: Klasse 3 (geen loopdeur)
      • Geluidsisolatie, EN ISO 10140-2: R – 24 dB


      Technische specificatie
      • Unieke ref.cra_1042_F
      • ProductfamilieIndustrial Doors
      • ProductgroepOverhead Sectional Doors
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2017-08-29
      • Editienummer3
      Gerelateerd
      • HoofdmateriaalAluminium
      • Secundair materiaalAluminium
      • Ontworpen inNederland
      • Gefabriceerd inNederland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
      • IFC-classificatiedeur
      • ETIM-codeEC003534
      • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
      • UNSPSC-naamDoors
      • UNSPSC-code301715
      • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_76
      • Uniclass 2015-beschrijvingSectional overhead doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
      • CSI MasterFormat 2014 TitelSectional Doors
      • OmniClass-nummer23-17 11 13 25 13
      • OmniClass-titelSectional Overhead Metal Doors
      • CSI UniFormat II-codeB2030
      • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

      Beschikbaarheid regio

      Europa Azië Afrika