Publiceer je producten
ASSA ABLOY DL6010S Swingdock
Gearchiveerd

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock

4.3 van de 5 sterren4.3(8 reviews)

The ASSA ABLOY DL6010S swingdock is the standard solution in general industry applications and easy to operate. Its swing lip safely bridges the gap between the ramp and the vehicle bed. The lip of ASSA ABLOY swingdock levellers is tapered (bent) to prevent material handling equipment from “grounding out” on the bed of docked trailers.

The ASSA ABLOY DL6010S swingdock system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Afmetingen – nominale lengte* 2000, 2250, 2500, 2770, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Afmetingen – nominale breedte 1750, 2000, 2200 mm
    • Verticaal werkbereik
    • Boven dock: 0-570 mm
    • Onder dock: 0-350 mm
    • Traanplaat platform
    • Standaard: Dikte: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Optie: Dikte: 8 mm 8/10 (6,5 N / mm²)
    • Oppervlaktebehandeling (standaard) Thermisch verzinkt
    • Besturing:
    • Levellerbesturing
    • Deurbesturing
    • Shelterbesturing

    Storings- en onderhoudsindicator

    *Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

    Prestaties

    • Laadvermogen: 60 kN (6 ton)
    • Max. puntbelasting: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Motor hydraulische eenheid: 0,75 kW
    • Hoofdvoeding: 400 V 3-fasig, 230 V 3-fasig
    • Beschermingsklasse besturing: 950-serie IP54
    • Toegestane types olie:
    • ASSA ABLOY standaard hydrauliekolie (-20°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY hydrauliekolie voor lage temperaturen (-30°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY biologische hydrauliekolie (-20°C - + 60°C)
    • Magneetkleppen: 24 V/DC 18 W S1
    • Oppervlaktebehandeling lak klasse 1: 80 μm C2 M vlgs. DIN EN ISO 12944-2
    • Oppervlaktebehandeling lak klasse 3 160 μm C3 M vlgs. DIN EN ISO 12944-2
    • Oppervlaktebehandeling gegalvaniseerd: Thermisch 80 μm C4 & C5-I M vlgs. DIN EN ISO 12944-2
Technische specificatie
  • Unieke ref.cra_6010_s
  • ProductfamilieDocking
  • ProductgroepLevelers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLaadapparatuur - Docklevellers
  • IFC-classificatieRamp
  • UNSPSC-naamLift stations
  • UNSPSC-code47101533
  • Uniclass 2015-codePr_65_80_23
  • Uniclass 2015-beschrijvingDock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClass-nummer23-23 23 13
  • OmniClass-titelDock Levelers