Publiceer je producten
ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock
Gearchiveerd

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock

The ASSA ABLOY DL6010SA swingdock autodock is an externally installed and self-supporting dock leveler that is ideal for applications where there are insufficient installation possibilities within the building. The system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

The ASSA ABLOY DL6010SA swingdock autodock has a self-supporting frame for easy integration with a building. It forms a base for a complete loadhouse outside the building, containing all relevant components, leveller, shelter and door to make it a total docking solution.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Afmetingen – nominale lengte* 2000, 2450, 3000 mm
    • Afmetingen – nominale breedte 3300, 3500, 3600 mm
    • Afmetingen – hoogte leveller 2000, 2200 mm
    • Verticaal werkbereik
    • Boven dock: 0-400 mm
    • Onder dock: 0-360 mm
    • Traanplaat platform
    • Standaard: Dikte: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Optie: Dikte: 8 mm 8/10 (6,5 N / mm²)
    • Oppervlaktebehandeling (standaard) Thermisch verzinkt
    • Besturing:
    • Levellerbesturing
    • Deurbesturing
    • Shelterbesturing
    • Storings- en onderhoudsindicator

    *Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

    Prestaties

    • Laadvermogen: 60 kN (6 ton)
    • Max. puntbelasting: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Motor hydraulische eenheid: 0,75 kW
    • Hoofdvoeding: 400 V 3-fasig, 230 V 3-fasig
    • Beschermingsklasse besturing: 950-serie IP54
    • Toegestane types olie:
    • ASSA ABLOY standaard hydrauliekolie (-20°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY hydrauliekolie voor lage temperaturen (-30°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY biologische hydrauliekolie (-20°C - + 60°C)
    • Magneetkleppen: 24 V/DC 18 W S1
    • Oppervlaktebehandeling lak klasse 1: 80 μm C2 M vlgs. DIN EN ISO 12944-2
    • Oppervlaktebehandeling lak klasse 3 160 μm C3 M vlgs. DIN EN ISO 12944-2
    • Oppervlaktebehandeling gegalvaniseerd: Thermisch 80 μm C4 & C5-I M vlgs. DIN EN ISO 12944-2
Technische specificatie
  • Unieke ref.cra_6010_sa
  • ProductfamilieDocking
  • ProductgroepLevelers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLaadapparatuur - Docklevellers
  • IFC-classificatieRamp
  • Uniclass 2015-codePr_65_80_23
  • Uniclass 2015-beschrijvingDock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClass-nummer23-23 23 13
  • OmniClass-titelDock Levelers