Publiceer je producten
ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

3.2 van de 5 sterren3.2(5 reviews)

De ASSA ABLOY DL6220T Teledock is een universele dock leveller en het meest flexibele laad- en lossysteem op de markt. Het is geschikt voor elke laadsituatie – hoe complex deze ook is. Een uitschuifbare ergonomische lip zorgt voor een drempelvrije overgang van het laadbrugplatform naar de laadbak van het voertuig of de oplegger. Hierdoor is de ASSA ABLOY DL6120T Teledock-laadbrug ideaal voor toepassingen met elektrische pallettrucks zonder veerbumpers.

Het ASSA ABLOY DL6220T Teledock-systeem voldoet aan de standaardvereisten van de meeste laad- en losoperaties en voldoet volledig aan de regels en voorschriften van de Europese norm EN 1398.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Afmetingen – hoogte leveller: 600, 700, 800, 900 mm
    • Afmetingen – nominale lengte* 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Afmetingen – nominale breedte 1750, 2000, 2200, 2250 mm
    • Verticaal werkbereik
    • Boven dock: 0 - 660 mm
    • Onder dock: 0-440 mm
    • Traanplaat platform: 8 mm 8/10
    • Oppervlaktebehandeling
    • Standaard: RAL 5010
    • Optie: RAL 9005, RAL 3002, RAL 6005, thermisch verzinkt
    • Besturing:
    • Levellerbesturing
    • Deurbesturing
    • Shelterbesturing
    • Storings- en onderhoudsindicator

    *Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

    Prestaties

    • Laadvermogen: 60 kN (6 ton)
    • Max. puntbelasting: 6,5 N / mm² (8 mm traanplaat)
    • Motor hydraulische eenheid: 1,5 kW
    • Hoofdvoeding: 400 V 3-fasig, 230 V 3-fasig
    • Beschermingsklasse besturing: IP54
    • Toegestane types olie:
    • ASSA ABLOY standaard hydrauliekolie (-20°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY hydrauliekolie voor lage temperaturen (-30°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY biologische hydrauliekolie (-20°C - + 60°C)
    • Magneetkleppen: 24 V/DC 18 W S1
    • Oppervlaktebehandeling lak klasse 1: 80 μm C2 M vlgs. DIN EN ISO 12944-2
    • Oppervlaktebehandeling lak klasse 3 160 μm C3 M vlgs. DIN EN ISO 12944-2

    Oppervlaktebehandeling gegalvaniseerd: Thermisch verzinkt 80 µm Corrosiecategorie C4 & C5-I M vlgs. DIN EN ISO 12944-2

Technische specificatie
  • Unieke ref.cra_6120_t
  • ProductfamilieDocking
  • ProductgroepLevelers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-13
  • Editienummer3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLaadapparatuur - Docklevellers
  • IFC-classificatieRamp
  • Uniclass 2015-codePr_65_80_23
  • Uniclass 2015-beschrijvingDock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClass-nummer23-23 23 13
  • OmniClass-titelDock Levelers

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika