Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

ASSA ABLOY DL6120TA teledock autodock

Unieke ref.: cra_6120_ta
Fabrikant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product familie: Docking
Product groep: Dock Leveller
Publicatiedatum: 2019-03-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Optimale benutting van de gehele laadvloer van de vrachtwagen met ASSA ABLOY hydraulisch telescopische lip-dock levellers

Hydraulisch telescopische lip-dock levellers hebben een verplaatsbare telescopische lip die voor een groter verbindingsoppervlak tussen de laadvloer en de dock leveller zorgt. Hierdoor kunnen ze precies op de laadvloer worden geplaatst voor optimale overslag en verbeterde veiligheid. Preventief onderhoud kan eenvoudig en snel worden uitgevoerd waardoor de functionaliteit is gewaarborgd. Alle hydraulisch telescopische lip-dock levellers zijn eenvoudig en gemakkelijk te bedienen.

Met het innovatieve en unieke ASSA ABLOY 950 dockbedieningssysteem kunt u uw dock leveller, dock shelter en deur vanaf één en dezelfde bedieningskast perfect bedienen. Een paar begrijpelijk te bedienen knoppen maken het systeem heel eenvoudig. Meerdere besturingen of ingewikkelde bedradingen behoren tot het verleden.

ASSA ABLOY DL6020TA Teledock Autodock

Het ASSA ABLOY DL6020TA teledock autodock beschikt over een zelfdragend frame voor eenvoudige inbouw in een pand. Het vormt de basis van een compleet laadhuis aan de buitenzijde van het gebouw, en beschikt over alle relevante onderdelen (leveller, shelter en deur) voor een complete laad- en losoplossing. Een optionele ergonomische lip zorgt voor een stootvrije overgang van het levellerplatform naar de lip. Dit maakt het ASSA ABLOY DL6020TA teledock autodock ideaal voor activiteiten met elektrische pallettrucks zonder verende bumpers.

ASSA ABLOY DL6121TA Teledock Autodock
##Normale lengte: 2.000, 2.450, 3.000, mm (andere afmetingen op aanvraag)
##Normale breedte: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm
##Laadvermogen: 100 kN (10 ton), 150kN (15 ton)
##Verticaal werkbereik 100 kN; boven dock max. 410 mm, onder dock max. 460 mm
##Verticaal werkbereik 150 kN; boven dock max. 490 mm, onder dock max. 390 mm
##Platform dikte traanplaat 100 kN: 8/10 mm
##Platform dikte traanplaat 150 kN: 10/12 mm
##Max. puntbelasting levellerplatform: 6,5 N/mm² (8 mm traanplaat & 10 mm traanplaat)
##Lip materiaal & lengte: staal, 500/1.000 mm
##Beveiligingsklasse besturingssysteem: IP 54
##Temperatuurbereik hydrauliekolie: -20°C - +60°C
##Europese norm: EN1398 dock levellers


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Laadapparatuur - Docklevellers
IFC classificatie: Ramp
UNSPSC naam: Lift stations
UNSPSC code: 47101533
Uniclass 1.4 Code : L21622
Uniclass 1.4 Beschrijving: Loading ramps
Uniclass 2.0 Code : PR-80-47-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Dock Levellers
NBS Reference Code : 80-47-23
NBS Reference Beschrijving: Dock Levellers
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Naam Waarde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Loading Equipment - Dock levellers

Naam Waarde
Height 600 mm — 800 mm
Material steel
Width 2000 mm — 2200 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material steel

BIMobject®