ASSA ABLOY HS8020P snelroldeur van medium formaat bij hoge windbelasting

Unieke ref.: cra_8020_p
Fabrikant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product familie: High speed door
Product groep: Outside door
Publicatiedatum: 2017-08-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Hoge windbestendigheid en hoge openingssnelheden met Albany snelroldeuren voor buitentoepassing

Albany snelroldeuren voor buitengebruik zijn geschikt voor diverse toepassingen en bieden een uitstekende windbestendigheid. Hun unieke ontwerp zorgt voor vrijwel perfecte afdichting, waardoor de deuren luchtdicht zijn en uw omgeving beschermen tegen tocht, vocht en vuil. Hoge snelheden bij het openen en sluiten zorgen voor optimale efficiëntie en helpen energie te besparen.

Albany snelroldeuren voor buitentoepassing garanderen de veiligheid van uw personeel en uitrusting dankzij de afwezigheid van harde elementen en een flexibel blad dat zichzelf kan vervormen. Een motor met een frequentieregelaar maakt Albany snelroldeuren voor buitentoepassing enorm betrouwbaar. Het zachte starten en stoppen verlengt de levensduur van de motor aanzienlijk.

Alle Albany snelroldeuren voor buitentoepassing zijn voorzien van een break-away functie. Ze zijn eveneens zelf-reparerend, wat productieuitval en onderhoudstijden reduceert.

Albany HS8020P van medium formaat bij hoge windbelasting

Albany HS8020P is een medium formaat snelroldeur voor buitengebruik met hoge windbelasting. De deur heeft een voortreffelijke windbestendigheid, tot klasse 5 (EN12424) Om meer licht binnen te laten, kan het deurblad worden voorzien van vensters of zichtstroken. Een deurblad met een hogere statische isolatie is ook als optie verkrijgbaar.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Doors - Industrial
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Code : JL20
Beschrijving: Doors
Code : PR-59-23-38
Beschrijving: High Speed Doorsets
Code : 59-23-38
Beschrijving: High Speed Doorsets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Naam Waarde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp
Powered by BIMobject®