ASSA ABLOY HS9010PFR snelroldeur (vriescel) van medium formaat bij zware omstandigheden

Unieke ref.: cra_9010_pfr
Fabrikant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product familie: High speed door
Product groep: Freezer door
Publicatiedatum: 2017-08-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Voldoe aan de vereisten voor gekoelde ruimtes met de Albany HS9010PFR

Snelroldeuren voor koude opslag en vriesinstallaties zijn duurzaam en maken snel en efficiënt verkeer mogelijk. De combinatie van hoge snelheid en een goede afdichting zorgt voor een goede temperatuurregeling en voor een vermindering van de energiekosten.

Deze Albany snelroldeuren zijn volledig veilig door onder andere de zachte bodembalk en wanneer een object de deur raakt, het gordzijn loslaat van de zijgeleiders. De motor met een frequentieregelaar maakt de deur enorm betrouwbaar. Daarnaast zijn de Albany snelroldeuren voorzien van een crash-functie.

Albany HS9010PFR

De Albany HS9010PFR snelroldeur is ontworpen voor middelgrote vriesinstallaties met een openingssnelheid tot 2,4 m/s. De deur kan zodanig worden ingesteld dat ze om de 20-25 minuten automatisch open gaat om de vorming van ijs op de zijgeleidingen en op het gordijn te vermijden. Verwarmingskabels in de zijkolommen en motor helpen om ijsvorming te voorkomen.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Doors - Industrial
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Code : JL20
Beschrijving: Doors
Code : PR-59-23-38
Beschrijving: High Speed Doorsets
Code : 59-23-38
Beschrijving: High Speed Doorsets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Naam Waarde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp
Powered by BIMobject®