Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Grote 3-vleugelige tourniquet 4.2 to 6.2 m ∅ UniTurn

Unieke ref.: RD3L
Fabrikant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product familie: Automatic Revolving Doors
Product groep: RD3L, 4.2 to 6.2 m ∅
Publicatiedatum: 2017-08-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
De grote ASSA ABLOY RD3L tourniquetdeur met drie vleugels voor drukbezochte entrees

De ASSA ABLOY RD3L zorgt voor een uitnodigende, royale entree met volop ruimte voor winkelwagens, bagagewagens en rolstoelen. Het volledig roterende plafond zorgt voor een gelijkmatige verlichting en voorkomt borstelsporen, terwijl de verborgen sensors ervoor zorgen dat het geheel er opgeruimd en gestroomlijnd uitziet.

Het gepatenteerde aandrijfmechanisme van de ASSA ABLOY RD3L bevindt zich in de rand van de kuip, waardoor de kuip zelf minder te verduren krijgt en de onderhoudskosten laag blijven. Een optionele nachtdeur biedt een fraaie oplossing voor optimale beveiliging. In noodgevallen worden de deuren onmiddellijk vrijgegeven en weggevouwen om een vluchtweg te bieden.

De ASSA ABLOY RD3L kan rechtstreeks op de afgewerkte vloer worden geplaatst en wordt standaard linksom draaiend geleverd.

Conformiteit veiligheidsvoorschriften: De ASSA ABLOY RD3L voldoet aan: Machinerichtlijn (2006/42/EC), laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC), richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EC) en de vereisten overeenkomstig DIN 18650, EN 16005.

Technische omschrijving:

Voeding: 230 V, 50Hz, hoofdzekering max. 10 A of 100-120 V, 50/60Hz, hoofdzekering max. 16A
Stroomverbruik: 400 W /30 W stilstaand
Verlichting LED: 5 W 75 W
Omgevingstemperatuur: -20 tot +50°C
Geanodiseerd
Binnenhoogte niet-standaard (2.000 tot 2.600 mm)
Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (340 tot 1.250 mm)
Poedercoating (RAL-kleuren)
Roestvrij stalen bekleding

ASSA ABLOY RD3L tourniquetdeuren

Voeding: 230 V, 50Hz, hoofdzekering max. 10 A of 100-120 V, 50/60Hz, hoofdzekering max. 16A
Stroomverbruik: 400 W /30 W stilstaand
Verlichting LED: 5 W 75 W
Omgevingstemperatuur: -20 tot +50°C
Geanodiseerd
Binnenhoogte niet-standaard (2.000 tot 2.600 mm)
Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (340 tot 1.250 mm)
Poedercoating (RAL-kleuren)
Roestvrij stalen bekleding


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Czech Republic

BIMobject categorie: Deuren - Tourniquet
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Beschrijving: Revolving Doorset Systems
NBS Reference Code : 25-30-20-70
NBS Reference Beschrijving: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
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
Doors - Revolving

Naam Waarde
Colour RAL powder coating
Material Glass 42% and Aluminum 22%.

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Naam Waarde
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 2009-09-15T8:00:00
Description Automatic revolving door system
Name Besam RD3L
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_30_59_24_04
Code Performance P21
Colour RAL powder coating
Constituents Diameter, internal height, surface treatment, lock
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 2009-09-15T8:00:00
Description Automatic revolving door system
Duration Unit Year
Features Pedestrian automatic revolving doors are installations that serve to automatically regulate the flow of people in residential and non-residential buildings while providing high thermal performance.
Finish Aluminum & glass
Grade N/A
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Glass 42% and Aluminum 22%.
Model Number 1006721,1006722,1006723,1006724,1005108,1005109, 1005110, 1005111
Model Reference Besam RD3L
Name Besam RD3L
Nominal Height 5400 mm
Nominal Length 0 mm
Nominal Width 2540 mm
Replacement Cost 2
Shape Cylinder
Size Diameter 4,2-6,2m internal height 2-2,6m, external height 3,9m
Sustainability Performance N/A
Warranty Description Supplier Warranty
Warranty Duration Labour 0
Warranty Duration Parts 0
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com

BIMobject®