4-vleugelige tourniquet 1.8 to 2,7 m ∅ met power assist

Unieke ref.: RD4-100
Fabrikant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product familie: Automatic Revolving Doors
Product groep: RD100, 1.8 to 3.0 m ∅
Publicatiedatum: 2017-08-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Tourniquetdeuren met Power Assist bewegen op uw ritme mee. Deze deuren zijn veilig, duurzaam en gebruiksvriendelijk in zones waar alleen voetgangers passeren.

De nieuwe RD100 tourniquetdeur met Power Assist uit de serie ASSA ABLOY tourniquetdeuren van ASSA ABLOY Entrance Systems levert een hoge functionaliteit voor openbare of particuliere kantoorgebouwen. De compacte ASSA ABLOY RD100 laat personen in hun eigen tempo passeren, perfect voor een entree met alleen voetgangersverkeer. De deur wordt handmatig in beweging gezet, waardoor u minder energie gebruikt en uw ecologische voetafdruk verkleint. Met een eenvoudige, webgebaseerde configuratietool voor het draaimoment, de draairichting, Power Assist en veel andere functies kunnen installatiemonteurs u en uw klanten helpen de best mogelijke toegangsoplossing te creëren.

Duurzaamheid en veiligheid zijn in de ASSA ABLOY RD100 geïntegreerd. Bewegingssensoren in de deur bieden continu detectie om het risico op ongevallen te minimaliseren. Met de functies "Return-to-park" en "Stabiele parkeerstand" wordt tocht verminderd en staat de deur altijd in de ideale stand voor de volgende bezoeker.

De WK3-certificering betekent dat de RD100 uiterst inbraakbestendig is. Uw onderneming is goed beveiligd, óók als u niet in de buurt bent.

Veiligheidsnaleving: ASSA ABLOY RD100 voldoet volledig aan de EN 16005 veiligheidsnorm.

Voeding: 100-240 VAC +10/-15%, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 10 A (installatie gebouw)
Stroomverbruik: max. 300 W
Halfautomatische aandrijving
Bedieningseenheid ingebouwd achter de deurpost boven de binneningang
Noodstop
Onafhankelijke certificering volgens EN16005:2012
Afwerking met poedercoating (RAL-kleuren)
Geanodiseerd, blank of bronskleurigRoestvrij stalen bekleding
Passieve onderloopbeveiliging
Nachtdeuren (NCD), handmatig
WK3 inbraakwerend volgens EN1627:2011
Mechanisch slot op het deurblad
Deurkozijn, niet-standaard: hoogte 200 - 1.250 mm
Binnenhoogte niet-standaard 2.000 - 3.000 mm
Led-verlichting met regeling

Voeding: 100-240 VAC +10/-15%, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 10 A (installatie gebouw)
Stroomverbruik: max. 300 W
Halfautomatische aandrijving
Bedieningseenheid ingebouwd achter de deurpost boven de binneningang
Noodstop
Onafhankelijke certificering volgens EN16005:2012
Afwerking met poedercoating (RAL-kleuren)
Geanodiseerd, blank of bronskleurigRoestvrij stalen bekleding
Passieve onderloopbeveiliging
Nachtdeuren (NCD), handmatig
WK3 inbraakwerend volgens EN1627:2011
Mechanisch slot op het deurblad
Deurkozijn, niet-standaard: hoogte 200 - 1.250 mm
Binnenhoogte niet-standaard 2.000 - 3.000 mm
Led-verlichting met regeling


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Czech Republic

BIMobject categorie: Doors - Revolving
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Code : L411
Beschrijving: Doors
Code : SS-25-30-20-70
Beschrijving: Revolving Doorset Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_30_20_70
Uniclass 2015 Beschrijving: Revolving doorset systems
Code : 25-30-20-70
Beschrijving: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
OmniClass nummer: 23-13 33 21 11 13
OmniClass Titel: Revolving Door Aluminum-Framed Entrances
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Naam Waarde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Revolving

Naam Waarde
Colour RAL powder coating
Material Glass 46% and Aluminum 19%.

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Naam Waarde
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 2016-11-28 T8:00:00
Description Automatic revolving door system
Name Besam RD4-100
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_30_59_24_04
Code Performance P21
Colour RAL powder coating
Constituents Diameter, internal height, surface treatment, lock
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 2016-11-28 T8:00:00
Description Automatic revolving door system
Duration Unit Year
Features Revolving door solution, frame and slim version.
Finish Aluminum & glass
Grade n/a
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Glass 46% and Aluminum 19%.
Model Number 1015195
Model Reference Besam RD4-100
Name Besam RD4-100
Nominal Height 2200 mm
Nominal Width 2400 mm
Shape Cylinder
Size Diameter 1,8-2,7m internal height 2-2,6m, external height 3,9m
Sustainability Performance n/a
Warranty Description Supplier Warranty
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com
Powered by BIMobject®