Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD100
Draaideur ASSA ABLOY RD100
Draaideur ASSA ABLOY RD100
Draaideur ASSA ABLOY RD100
Draaideur ASSA ABLOY RD100
Draaideur ASSA ABLOY RD100
Draaideur ASSA ABLOY RD100

    Draaideur ASSA ABLOY RD100

    U bekijkt het ASSA ABLOY RD100 Intelligent Handbediend Draaideursysteem dat comfort, gemak en veiligheid biedt, automatisch afgestemd op het tempo van de gebruiker, met standaard Power Assist, snelheidsregeling en automatisch parkeren. Modern modulair ontwerp met drie of vier deurvleugels, omlijste, gebogen glazen buitenwanden, radiaal gesegmenteerd plafond en halfronde stofkappen, compleet met elektromechanische aandrijving en configureerbare digitale bediening. De optionele inbraakwerende functie is geïntegreerd in de BIM-familie en de afmetingen worden hierop aangepast. Optionele automatische parkeerrem. Optioneel: FRAME stijl, gebogen glazen zijschermen voor anti-inbraakbeglazing. Optioneel: SLIM stijl, gebogen glazen zijschermen, met bovenste glaslatten gelijk met het plafond. Optioneel: klasse 3 EN1627:2011 inbraakwerend. Verkrijgbaar met alternatieve glassoorten en afwerkingen. Extra vaste panelen en bovenpanelen.
    Specificatie
    • Voeding: 100-240 VAC +10/-15%, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 10 A (installatie gebouw) Stroomverbruik: max. 300 W Halfautomatische aandrijving Bedieningseenheid ingebouwd achter de deurpost boven de binneningang Noodstop Onafhankelijke certificering volgens EN16005:2012 Afwerking met poedercoating (RAL-kleuren) Geanodiseerd, blank of bronskleurigRoestvrij stalen bekleding Passieve onderloopbeveiliging Nachtdeuren (NCD), handmatig WK3 inbraakwerend volgens EN1627:2011 Mechanisch slot op het deurblad Deurkozijn, niet-standaard: hoogte 200 - 1.250 mm Binnenhoogte niet-standaard 2.000 - 3.000 mm Led-verlichting met regeling
    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD100
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingRevolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië