Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200

    Draaideur ASSA ABLOY RD200

    Drie- en viervleugelige draaideuren in compacte afmetingen zijn ideaal voor hotels, ziekenhuizen en kantoorgebouwen, terwijl de grotere diameters perfect zijn voor supermarkten, ziekenhuizen, hotels, luchthavens en winkels. Elk systeem is ontworpen om onder diverse omstandigheden een vrije doorgang voor nooduitgang te bieden. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY RD200 tourniquetdeuren

      Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 A

      Stroomverbruik: 200 W /30 W stilstaand

      Geanodiseerd, blank of bronskleurig

      Verlichting LED 5 W: 30 w / 60 W

      Binnenhoogte niet-standaard (2.100 -2.600 mm)

      Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (200 - 1.250 mm)

      Poedercoating (RAL-kleuren)

      Roestvrij stalen bekleding

    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD200
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingAutomatic revolving doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië