Publiceer je producten
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400
Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400

    Beveiligingsdraaideur ASSA ABLOY RD400

    De ASSA ABLOY RD400 eenrichtings- en ASSA ABLOY RD400 tweerichtings-toegangscontrole-draaideuren bieden volledig geautomatiseerde toegangscontrole voor binnen- en buitengebruik. De pakketten combineren alle belangrijke voordelen van draaideursystemen – zoals barrière- en tochtvrije toegang, geluidsreductie en energie-efficiëntie – en bieden een controleniveau dat conventionele deuren simpelweg niet kunnen evenaren. Bovendien zijn beide draaideuren compatibel met alle soorten toegangscontrolesystemen. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY RD400 tourniquetdeuren

      Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 A

      Stroomverbruik: 200 W /30 W stilstaand

      Geanodiseerd, blank of bronskleurig

      Verlichting LED 5 W: 30 w / 60 W

      Binnenhoogte niet-standaard (2.100 -2.600 mm)

      Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (200 - 1.250 mm)

      Poedercoating (RAL-kleuren)

      Roestvrij stalen bekleding

    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD400
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingAutomatic revolving doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Revolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië