Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD150
Draaideur ASSA ABLOY RD150
Draaideur ASSA ABLOY RD150
Draaideur ASSA ABLOY RD150
Draaideur ASSA ABLOY RD150
Draaideur ASSA ABLOY RD150

    Draaideur ASSA ABLOY RD150

    U bekijkt het ASSA ABLOY RD150 automatische draaideursysteem met 3 en 4 vleugels, dat handsfree bediening en veilige, adaptieve handmatige snelheidsregeling biedt. Modern modulair ontwerp met drie deurbladen, gebogen glazen buitenwanden, radiaal gesegmenteerd plafond en halfronde stofkappen, compleet met elektromechanische aandrijving en geïntegreerde configureerbare digitale besturing. Het systeem omvat een normale installatie conform BS7036-0-2014 / BS-EN16005, compleet met de conformiteitsverklaring van de installateur conform de Machinerichtlijn. De optie inbraakwerendheid is geïntegreerd in de BIM-familie en de afmetingen worden hierop aangepast. Verschillende configuraties beschikbaar. Gebruiksgemak. Optionele FRAME-stijl gebogen glazen zijschermen voor anti-inbraakbeglazing. Optionele SLIM-stijl gebogen glazen zijschermen, met bovenste glaslatten gelijk met het plafond. Deurbladen met frame. Optionele inbraakwerendheid klasse 3 EN1627:2011. Leverbaar met verschillende soorten glas en afwerkingen. Extra vaste panelen en bovenpanelen.
    Specificatie
    • Besam RD3 en RD4 tourniquetdeuren Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 A Stroomverbruik: 200 W /30 W stilstaand Geanodiseerd, blank of bronskleurig Verlichting LED 5 W: 30 w / 60 W Binnenhoogte niet-standaard (2.100 -2.600 mm) Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (200 - 1.250 mm) Poedercoating (RAL-kleuren) Roestvrij stalen bekleding
    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD150
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingRevolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië