Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD700
Draaideur ASSA ABLOY RD700
Draaideur ASSA ABLOY RD700
Draaideur ASSA ABLOY RD700
Draaideur ASSA ABLOY RD700
Draaideur ASSA ABLOY RD700

    Draaideur ASSA ABLOY RD700

    U bekijkt de ASSA ABLOY RD700, een ruime en uitnodigende entree die gemakkelijk plaats biedt aan winkelwagens, bagagekarren en rolstoelen. Het volledig draaibare plafond zorgt voor een gelijkmatige verlichting en voorkomt borstelsporen, terwijl verborgen sensoren zorgen voor een overzichtelijke presentatie en strakke lijnen. De optionele inbraakwerende functie is geïntegreerd in de BIM-familie en de afmetingen worden hierop aangepast. Grote capaciteit.Superieure veiligheidsvoorzieningen.Esthetisch.Energiebesparing.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY RD700 tourniquetdeuren

      Voeding: 230 V, 50Hz, hoofdzekering max. 10 A of 100-120 V, 50/60Hz, hoofdzekering max. 16A

      Stroomverbruik: 400 W /30 W stilstaand

      Verlichting LED: 5 W 75 W

      Omgevingstemperatuur: -20 tot +50°C

      Geanodiseerd

      Binnenhoogte niet-standaard (2.000 tot 2.600 mm)

      Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (340 tot 1.250 mm)

      Poedercoating (RAL-kleuren)

      Roestvrij stalen bekleding

    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD700_DutchMarket
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingAutomatic revolving doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors