Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Inbraakwerend - Middelhoge stijl - Tweedelige deur

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Inbraakwerend - Middelhoge stijl - Tweedelige deur

3.2 van de 5 sterren3.2(5 reviews)
De ASSA ABLOY SL500 anti-inbraak automatische schuifdeur biedt een scala aan functies die uw bedrijf beschermen tegen invloeden van buitenaf. Uitgerust met volledig slagvast glas, dat op zijn plaats blijft, met een anti-inbraak classificatie van klasse 25 en verkrijgbaar in kozijnbreedtes tot 4,8 m voor dubbele deuren, 2,7 m voor enkele deuren en kozijnhoogtes tot 260 cm. De ASSA ABLOY SL500 anti-inbraak schuifdeur is de perfecte keuze voor locaties waar een hoge mate van bescherming en duurzaamheid vereist is. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500-Forced-Entry-Medium-BiPart
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-08-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances