Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Smalle stijl - Enkele schuif

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Smalle stijl - Enkele schuif

ASSA ABLOY Resilience R104 is een premium product met middelgrote en smalle deurpanelen, een innovatief droog beglazingssysteem, een ontwerpdruk van 80 PSF en een raketinslagbestendigheid voor essentiële faciliteiten van categorie E, en voldoet daarmee aan al uw eisen voor orkaanbestendige deuren. Met een aantrekkelijke esthetiek en een enkelvoudig ontgrendelingspunt per bedienbaar paneel, conform de NFPA 101 Life Safety Code, en verkrijgbaar in zowel categorie D- als categorie E-configuraties, is de ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 de ultieme keuze voor orkaanbestendige automatische deuren. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • 80 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9' single slide.
    Max overall frame height: 104”.
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System.
    Narrow Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
    Category D Configuration.
    Category E Configuration option for essential facilities.

Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500-Resilience-R104-Narrow-Single
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-12-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances