Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 T67 - Opbouw - geen bovendorpel

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 T67 - Opbouw - geen bovendorpel

Tot nu toe kon het navigeren door een gemiddelde set handmatige draaideuren van 91 x 213 cm een ​​uitdaging zijn vanwege de beperkte vrije deuropening van 813 mm, de kleine vloeroppervlakte en de problemen met dwarsverkeer. Maak kennis met de revolutionaire telescopische schuifdeur ASSA ABLOY SL500 T67. Speciaal ontworpen om te passen in dezelfde deuropening als een set handmatige draaideuren van 91 x 213 cm, is slechts een minimale kozijnbreedte van 1829 mm nodig om uw entree te transformeren met een bruikbare deuropening van maar liefst 117 cm. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, de ASSA ABLOY SL500 T67 automatiseert vrijwel elke kleine entree.
Specificatie
  • Requiring a minimum of 72" of overall frame width.
    Providing no less than 46” of usable door opening.
    Full breakout.
    ASHRAE 90.1 compliance.

Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500-T67-SA-NO-TRANSOM
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances