Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY Curved CD
Schuifdeur ASSA ABLOY Curved CD
Schuifdeur ASSA ABLOY Curved CD
Schuifdeur ASSA ABLOY Curved CD
Schuifdeur ASSA ABLOY Curved CD
Schuifdeur ASSA ABLOY Curved CD

    Schuifdeur ASSA ABLOY Curved CD

    Gebogen schuifdeuren zijn bij uitstek geschikt om elke gevel een stijlvolle touch te geven. Ze bieden de ongeëvenaarde elegantie van een draaideur, maar zijn minder complex en veel flexibeler. Dit type deur kan in vrijwel elke gebogen ruimte worden geïntegreerd en naar binnen of buiten worden gebogen voor een uitnodigende en ruime entree.
    Specificatie
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sliding-door-curved-cd
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2400
    • Breedte (mm)2320
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 19
    • OmniClass-titelSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië