Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY Slim Eco - Vliesgevel Hosted Revit Family
Schuifdeur ASSA ABLOY Slim Eco - Vliesgevel Hosted Revit Family
Schuifdeur ASSA ABLOY Slim Eco - Vliesgevel Hosted Revit Family
Schuifdeur ASSA ABLOY Slim Eco - Vliesgevel Hosted Revit Family
Schuifdeur ASSA ABLOY Slim Eco - Vliesgevel Hosted Revit Family
Schuifdeur ASSA ABLOY Slim Eco - Vliesgevel Hosted Revit Family

    Schuifdeur ASSA ABLOY Slim Eco - Vliesgevel Hosted Revit Family

    3.9 van de 5 sterren3.9(27 reviews)
    U bekijkt het ASSA ABLOY Slim Eco automatische schuifdeursysteem, dat een decoratieve en functionele automatische entree biedt, omlijst met slanke aluminium profielen. Het automatische deursysteem omvat de deuren, de aandrijving en de veiligheidsvoorzieningen. Uitstekende U-waarden kunnen worden bereikt door te kiezen voor thermoglasprofielen en glas met een lage U-waarde te installeren. De deuren kunnen volledig worden ingetrokken voor een maximale vrije doorgang. Deze unit wordt gemonteerd op een dwarsbalk/muur van derden, waarna de deur over de muur of glazen schermen van derden schuift. Optioneel TightSeal-systeem voor optimale energiebesparing Enkel glas of thermoglas Optionele BreakOut- en Reverse BreakOut-functie voor nooduitgang indien nodig. Verkrijgbaar met alternatieve glassoorten en afwerkingen Extra vaste panelen en overpanelen
    Specificatie
    • ASSA ABLOY SL500 Slim Eco / met isolatie

      ##Profiel type: Slim Eco

      ##Afwerking profiel: geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag - gelakt in kleur volgens RAL-systeem

      ##Type glas: 8, 10 of 12 mm gelaagd - 8 of 10 mm veiligheidsglas - 22 mm isolerend (enkel thermo profiel)

      ##Afwerking glas: transparant, groen, bronskleurig, melkglas

      ##Bovenlicht (enkel montage op balk)

      ##Zijlichten

      ##Mechanisch slot

      ##Paniekopening

      ##Omgekeerde paniekopening

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding_Slim_Eco-copy
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)6000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_75_30_23_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingAutomatic sliding door operator control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 19
    • OmniClass-titelSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië