Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Dubbele draaideurautomaat SW100

Unieke ref.: SW100ASPAP
Fabrikant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Product familie: Automatic Swing Doors
Product groep: Automatic Swing Door Operators
Publicatiedatum: 2017-08-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Voordelige, energiebesparende, elektromechanische ASSA ABLOY SW100 en ASSA ABLOY SW200 universele draaideurautomaten

ASSA ABLOY SW100 universele draaideurautomaat

De ASSA ABLOY SW100 draaideurautomaat is energiebesparend en kan een bijzonder voordelige optie zijn om een entree met draaideuren te automatiseren. De ASSA ABLOY SW100 is geruisarm in bedrijf. Het is de ideale oplossing voor entrees in de gezondheidszorg, woongebouwen, kantoren en openbare gebouwen, waar een laag geluidsniveau en toegankelijkheid belangrijk zijn.

Een optionele back-up voor de batterij en monitoring zorgen ervoor dat toegang ook mogelijk is bij stroomuitval, terwijl een intelligent vergrendelingssysteem zorgt voor extra beveiliging.

De ASSA ABLOY SW100 is geschikt voor toepassingen waarbij een laag energieverbruik gewenst is, voor binnen- en buitendeuren, enkele en dubbele deurbladen, branddeuren (afhankelijk van de nationale voorschriften), vluchtroutes en voor toepassingen met een grendelbalk.

Conformiteit veiligheidsvoorschriften

De ASSA ABLOY SW100 voldoet aan: EN 1634-1, EN 16005, UL 325 en ANSI/BHMA A156.19.


ASSA ABLOY SW200i universele draaideurautomaat

De ASSA ABLOY SW200i is een intelligente, elektromechanische draaideurautomaat met een verbluffende capaciteit voor de bediening van zware deuren. Het is de ideale keuze voor toepassingen die hoge eisen stellen aan een aangename, soepele bediening in combinatie met kracht en een hoge frequentie. Hij is bestand tegen druk van een grote massa en windbelasting, maar toch eenvoudig met de hand te openen.

De ASSA ABLOY SW200i biedt een unieke openingshoek van 180 graden in toepassingen met een grendelbalk en beschikt ook over een gemakkelijk bruikbare handmatige opening als de stroom is uitgeschakeld.

Een optionele back-up voor de batterij en monitoring zorgen ervoor dat toegang ook mogelijk is bij stroomuitval, terwijl een intelligent vergrendelingssysteem zorgt voor extra beveiliging.

De ASSA ABLOY SW200i is geschikt voor toepassingen onder zware omstandigheden waarbij een laag energieverbruik gewenst is, voor binnen- en buitendeuren, enkele en dubbele deurbladen, branddeuren (afhankelijk van de nationale voorschriften), vluchtroutes en voor toepassingen met een grendelbalk.

Conformiteit veiligheidsvoorschriften

De ASSA ABLOY SW200i voldoet aan EN 1634-1, EN 16005, UL 325 en ANSI/BHMA A156.10, A156.19

ASSA ABLOY SW100

Voeding: 100-240 V AC, +10/-15%, 50/60Hz, hoofdzekering max. 10A (installatie gebouw)
Stroomverbruik: max. 75 W
Hulpspanning: 24 V DC, max. 400 mA
Bewaakte back-up batterij: 24 V DC
Elektromechanische aansluiting: 12 V DC, max. 500 mA of 24 V DC, max. 250 mA
Omgevingstemperatuur: -20°C tot +45°C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 95%
Aanbevolen max. deurgewicht en deurbreedte massatraagheid J: PUSH = 45 kgm², PULL = 16 kgm²
Beschermingsklasse IP20

ASSA ABLOY SW200i

Voeding: 100-240 V AC, +10/-15%, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 10A (installatie gebouw)
Stroomverbruik: max. 300 W
Hulpspanning: 24 V DC, max. 700 mA
Bewaakte back-up batterij: 24 V DC
Elektromechanische aansluiting: 12 V DC, max. 1200 mA of 24 V DC, max. 600 mA
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 95%
Aanbevolen max. deurgewicht en deurbreedte massatraagheid J: PUSH = 160 kgm², PULL = 80 kgm²
Beschermingsklasse IP20


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Czech Republic

BIMobject categorie: Deuren - Deurautomaat
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Door openers
UNSPSC code: 30171512
Uniclass 1.4 Code : L41811
Uniclass 1.4 Beschrijving: Door openers
Uniclass 2.0 Code : PR-25-26-xx
Uniclass 2.0 Beschrijving: Door Access Controllers
NBS Reference Code : 25-26-xx
NBS Reference Beschrijving: Door Access Controllers
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Naam Waarde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Openers

Naam Waarde
Material Aluminum, Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 9/30/2013 8:00:00 AM 
Description Automatic Swing Door Operator
Name Besam SW100
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_75_30_23_09: Automatic swing-door operators
Code Performance P21
Colour Silver anodized (standard), Special anodizing according to "Besam anodizing chart", Standard powder coating according to "Besam RAL colour card", Special powder coating, on request
Constituents Cover, Color, Finish, Surface Treatment, Extensions, Accessories 
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 9/30/2013 8:00:00 AM 
Description Automatic Swing Door Operator
Duration Unit Year
Expected Life 0
Features Superior performance for varying environments and conditions. Electro-mechanical operator suitable for use in low energy applications.
Finish Silver anodized aluminium
Grade N/A
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Aluminum, Steel
Model Number 1005675, 1005684, 1005055, 1005082
Model Reference Standard duty double swing door operator - Pull and Push arms
Name Besam SW100
Nominal Height 110 mm
Nominal Length 1432 mm
Nominal Width 130 mm
Replacement Cost 2
Shape Rectangular
Size N/A
Sustainability Performance N/A
Warranty Description Suppliers Warranty
Warranty Duration Labour 0
Warranty Duration Parts 0
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com

BIMobject®