Publiceer je producten
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i OHC
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i OHC
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i OHC
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i OHC
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i OHC

    Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW200i OHC

    U bekijkt een ASSA ABLOY SW200i-2 OHC. Dit is een in-head aandrijving die de deur door het draaipunt beweegt. De aandrijving vormt de deurdwarsbalk. Automatische deuraandrijving/automatische deuropener ontworpen voor dubbele buitendeuren. De robuuste en duurzame ASSA ABLOY SW200i OHC is geschikt voor toepassingen waarbij zware deuren nodig zijn in omgevingen met veel verkeer, zoals ingangen van winkels, ziekenhuizen, hoofdkantoren en gebouwen voor personenvervoer. De aandrijving beweegt de deur in één richting open en kan in noodsituaties in de tegenovergestelde richting worden opengeduwd. Deuren en kozijnen worden door derden geleverd. De ASSA ABLOY SW200i OHC kan worden gecombineerd met het ASSA ABLOY Swing Frame profielsysteem voor de ultieme draaideuringang en/of het volledige assortiment veiligheids- en activeringsunits, inclusief toegangscontrolesystemen.
    Specificatie
    • Models: SW200i-2 OHC double inhead swing door operator electro-mechanical operator suitable for use on large heavy doors, yet can also be used in low energy (Kinetic) applications. Forms the transom for the door frame and drives the door via the pivot point. Operator Dimensions: Operator Length xxxxxx mm Operator Height 152mm Operator Depth 152mm Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Stack Pressure Compensation: Intelligent Trajectory Control: Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming. Extended Closing Torque (ECT) Latch Retry: Wind Force Dampening: Electric Lock monitoring Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 716mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System (Black PPC Finish): Pivot Arm x 2 Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW200i complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for details and quotation for project specific notes.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SW200i-2_OHC
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoor openers
    • UNSPSC-code30171512

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië