Publiceer je producten
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW300
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW300
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW300
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW300
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW300

    Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW300

    3.8 van de 5 sterren3.8(6 reviews)
    De ASSA ABLOY SW300 is een intelligente, robuuste elektromechanische draaideuraandrijving met een aantrekkelijk, slank ontwerp van 70 mm. De aandrijving produceert weinig geluid tijdens de werking en is de ideale keuze voor toepassingen met hoge eisen aan een soepele en soepele werking, gecombineerd met kracht en een hoge verkeersstroom. De aandrijving compenseert de schoorsteendruk en windbelasting, maar blijft toch eenvoudig handmatig te openen. Het is de ideale keuze voor ingangen met een hoge verkeersstroom in de gezondheidszorg, woningen, kantoren en openbare diensten, waar zowel een laag geluidsniveau als een gemakkelijke toegang belangrijk zijn. De ASSA ABLOY SW300 biedt een unieke dubbelwerkende oplossing met paniekbeveiliging in beide richtingen en automatische reset. Een optionele ingebouwde back-upbatterij en bewaking zorgen voor een goede werking, zelfs bij stroomuitval, terwijl een intelligente vergrendelingsfunctie de veiligheid vergroot. ASSA ABLOY SW300 is geschikt voor toepassingen zoals: energiezuinige en robuuste binnen- en buiteningangen, enkel- en dubbelvleugelige deuren, duw- en trektoepassingen, branddeuren (afhankelijk van de nationale regelgeving), vluchtroutes met optionele paniekuitschakeling in beide richtingen met automatische reset en rookafvoer door middel van inverse functionaliteit.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY SW300 Voeding: 100-240 V AC, +10/-15%, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 10A (installatie gebouw) Stroomverbruik: max.: 300 W Hulpspanning: 24 V DC, max. 700 mA Bewaakte back-up batterij: 24 V DC Elektromechanische aansluiting: 12 V DC, max. 1200 mA of 24 V DC, max. 600 mA Omgevingstemperatuur: -20°C tot +45°C Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 95% Aanbevolen max. deurgewicht en deurbreedte massatraagheid J: PUSH = 140 kgm² en PULL = 80 kgm² Beschermingsklasse IP20 Geintegreerde coördinatie-unit voor dubbele branddeuren ASSA ABLOY SW150 Voeding: 100-240 V AC, +10/-15%, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 10A (installatie gebouw) Stroomverbruik: max.: 300 W Hulpspanning: 24 V DC, max. 700 mA Bewaakte back-up batterij: 24 V DC Elektromechanische aansluiting: 12 V DC, max. 1200 mA of 24 V DC, max. 600 mA Omgevingstemperatuur: -20°C tot +45°C Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 95% Aanbevolen max. deurgewicht en deurbreedte massatraagheid J: PUSH = 70 kgm², PULL = 40 kgm² Beschermingsklasse IP20
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SW300
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoor openers
    • UNSPSC-code30171512
    • Uniclass 2015-codePr_75_30_23_09
    • Uniclass 2015-beschrijvingAutomatic swing-door operators

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië