Publiceer je producten
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
    Gearchiveerd

    ASSA ABLOY UniTurn 2W High Capacity Revolving Door

    De 2-vleugelige ASSA ABLOY UniTurn is een ruime draaideur voor drukbezochte entrees. Deze zorgt voor een uitstekende scheiding van binnen en buiten, waardoor warmte- en/of koelverliezen worden verminderd. De draaideur is tevens voorzien van twee gesloten vitrines in de draaideurvleugels, die kunnen worden gebruikt voor informatieve promoties of reclame. Capaciteit voor intensief gebruik Ingebouwde vitrines Optimale veiligheid Vermindert warmte- en/of koelverliezen
    Specificatie
    • ASSA ABLOY UniTurn tourniquetdeur Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 A Stroomverbruik: 400 W /30 W stilstaand Geanodiseerd, blank of bronskleurig Verlichting LED 5 W: 70 W Binnenhoogte niet-standaard (max. 2.600 mm) Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (max. 1.250 mm) Poedercoating (RAL-kleuren) Roestvrij stalen bekleding
    Technische specificatie
    • Unieke ref.UniTurn
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances