Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | opbouwmontage
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | opbouwmontage
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | opbouwmontage

    Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | opbouwmontage

    De ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU/CCU-opbouwschuifdeuren bieden superieure privacy voor de patiënt en maximaliseren de vrije doorgangen, zodat u kunt voldoen aan de hoge eisen van het transport van patiënten en apparatuur. Opbouwconfiguraties zijn ideaal voor retrofittoepassingen met beperkte ruimte. De opbouwdeuren met één of twee panelen kunnen op een bestaande deuropening worden geïnstalleerd en zijn voorzien van een actief schuifblad en een gedeeltelijk zijpaneel. Optioneel is InteGlass ook beschikbaar voor elektronische glassystemen, naadloos geïntegreerd in de ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU-deur en -header met UL-gecertificeerde componenten. Rookwerende pakketten zijn beschikbaar met UL1784-certificering. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken. ASSA ABLOY
    Specificatie
    • Flush Bolt-Free design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated packages certified to UL1784.
      A full 41.5” door opening on an 8’ frame.
      Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 2 and 4 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.VersaMax_SM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances