Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch - bovenliggend verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch - bovenliggend verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch - bovenliggend verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch - bovenliggend verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch - bovenliggend verborgen

    Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch - bovenliggend verborgen

    Met zijn mogelijkheid om de deuropening met 33% te maximaliseren, vergroot het ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Standard telescopische schuifdeursysteem uw mogelijkheden om patiënten en apparatuur te vervoeren. Het ontwerp met gelijke vleugels zorgt voor een ruimere, vrije deuropening, terwijl een interne transmissie geluid elimineert en zorgt voor soepel openen en sluiten. ASSA ABLOY VersaMax 2.0 telescopische schuifdeuren zijn voorzien van gepatenteerde Flush Bolt-Free breakout-technologie... u schuift de deur eenvoudig volledig open en draait de deur gemakkelijk naar een breakout-positie. Voor enkelvoudige schuifsystemen is optioneel InteGlass beschikbaar voor elektronische glassystemen, naadloos geïntegreerd in de ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU-deur en -header met UL-gecertificeerde componenten. Rookwerende systemen zijn beschikbaar met UL1784-certificering. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken. ASSA ABLOY
    Specificatie
    • Flush Bolt-Free patent pending design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels*.
      Smoke rated package certified to UL1784Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 3 and 6 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

      *InteGlass option available for telescopic single slide configuration.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.VersaMax_Tele_OHC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances