Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch Contactloos - overhead verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch Contactloos - overhead verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch Contactloos - overhead verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch Contactloos - overhead verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch Contactloos - overhead verborgen

    Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopisch Contactloos - overhead verborgen

    Het ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless Telescopic ICU-deursysteem opent automatisch voor patiënten en personeel met een deurpost of wandgemonteerde golfplaat, waardoor het ideaal is voor intensive care-omgevingen. Het biedt niet alleen gemakkelijke toegang tot een IC-kamer, maar vermindert ook aanzienlijk het contact met deurklinken, wat het risico op verspreiding van ziekten helpt verminderen. Bovendien zorgt een aanwezigheidssensor boven het hoofd voor een veilige en nauwkeurige bediening. De telescopische configuratie maximaliseert de deuropeningsruimte met 33%, terwijl de gepatenteerde Flush Bolt-Free-technologie het uitbreken van deuren eenvoudig maakt. Voor pakketten met één schuif is optioneel InteGlass beschikbaar voor elektronische glassystemen, naadloos geïntegreerd in de ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU-deur en -header met UL-gecertificeerde componenten. Pakketten met rookwerende eigenschappen zijn verkrijgbaar met UL1784-certificering. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken. ASSA ABLOY
    Specificatie
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.VersaMax_Tele_Touchless_OHC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances