Publiceer je producten
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 van de 5 sterren4.7(7 reviews)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Specificatie
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Technische specificatie
  • Unieke ref.Main_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • ProductfamiliePool Shell Equipment
  • ProductgroepMain Drains
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-12
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyesterlijm
  • Secundair materiaalGlasvezel
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Zwembad
  • IFC-classificatieDistribution Flow Element