Publiceer je producten
Adjustable pool floor return inlet

Adjustable pool floor return inlet

2" external thread. Made of AISI-316 stainless steel. Can be fitted in concrete and prefabricated pools. The water flow can be adjusted by loosening or tightening the central screw. Max. recommended flow rate complaint with standard EN 13451-3: 14 m3/h.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Adjustable_return_inlet
  • ProductfamiliePool Shell Equipment
  • ProductgroepInlets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Zwembad
  • IFC-classificatieDistribution Flow Element