Publiceer je producten
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.Non-return_Valves
  • ProductfamilieValves and Hoses
  • Productgroep Non-return Valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Zwembad
  • IFC-classificatieKlep