Publiceer je producten
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"

    Urban garden – Prisme "5"

    3.2 van de 5 sterren3.2(6 reviews)

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Specificatie
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Options :

      Shelf (Ask us for a quote)
      Only for n°5 :
      Shading (by sail or climbing structure in stainless steel mesh for climbing plants, only for the Prisme n°5)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ATC010010
    • ProductfamilieUrban Furniture
    • ProductgroepOutdoor Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)905
    • Breedte (mm)3750
    • Diepte (mm)1850
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)600
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels