Publiceer je producten
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA

    Console – GAÏA

    Discover the GAÏA console, a product incorporating a planter and an insect hotel to plant and encourage the development of biodiversity.

    Specificatie
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ATC010031
    • ProductfamilieUrban Furniture
    • ProductgroepOutdoor Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)800
    • Breedte (mm)4250
    • Diepte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)500
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels