Publiceer je producten
Urban garden – Olympe "1"
Urban garden – Olympe "1"
Urban garden – Olympe "1"

    Urban garden – Olympe "1"

    2.9 van de 5 sterren2.9(11 reviews)

    Choose Olympe, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is ideal to create freshness islands.

    Specificatie
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Exotic wood slats seat
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      “Light” version, example on photo #3 (Ask us a price offer)
      Shelf (Ask us a price offer)
      Fogging (Ask us a price offer)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ATC010008
    • ProductfamilieUrban Furniture
    • ProductgroepOutdoor Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)800
    • Breedte (mm)4250
    • Diepte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)500
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels