Publiceer je producten
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900

    SmartLane 2900

    De SmartLane 2900 is ontworpen voor intensief gebruik bij de ingang van gebouwen en biedt een afschrikkende controle van voetgangers van meer dan 1 m lang, met of zonder bagage, in beide richtingen. Dankzij het mechanisch ontwerp en de ingebouwde elektronica garandeert de apparatuur een hoog niveau van beveiliging (fraudepreventie) en een hoog niveau van veiligheid (bescherming van de gebruikers tijdens de werking). De poort kan in serie worden geïnstalleerd, in welk geval het noodzakelijk is om linker-, rechter- en tussenbehuizingen te definiëren (met een beweegbare vleugel aan weerszijden van de behuizing).

    Specificatie
    • De SmartLane 2900 is ontworpen voor intensief gebruik bij de ingang van gebouwen en biedt een afschrikkende controle van voetgangers van meer dan 1 m lang, met of zonder bagage, in beide richtingen. Dankzij het mechanisch ontwerp en de ingebouwde elektronica garandeert de apparatuur een hoog niveau van beveiliging (fraudepreventie) en een hoog niveau van veiligheid (bescherming van de gebruikers tijdens de werking). De poort kan in serie worden geïnstalleerd, in welk geval het noodzakelijk is om linker-, rechter- en tussenbehuizingen te definiëren (met een beweegbare vleugel aan weerszijden van de behuizing).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SL2900
    • ProductfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProductgroepSmart
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1020
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_34
    • Uniclass 2015-beschrijvingGates and turnstiles

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië