Publiceer je producten
TRS BIKE

TRS BIKE

De toenemende populariteit van elektrische fietsen en scooters op onze wegen is een weerspiegeling van de wil om over te stappen naar milieuvriendelijke en duurzame vervoersopties. Naast het feit dat ze ecologisch zijn, bieden micro-mobiliteitsoplossingen tal van praktische voordelen. Ze zorgen voor een snelle en efficiënte manier om drukke en verzadigde stadsdelen te doorkruisen. Zo ontsnappen pendelaars aan de tijdrovende verkeersfiles.

Nu deze tweewielers integraal deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven, is het van cruciaal belang dat we onze infrastructuur aanpassen aan deze groeiende trend. Deze toename in het gebruik van milieuvriendelijke transportmiddelen vereist dat een ruime waaier aan omgevingen – van industriële complexen tot scholen en woonwijken – op een veilige, eenvoudige en toegankelijke manier bereikbaar zijn.

TRS BIKE werd ontworpen om aan deze vraag te voldoen, door een efficiënte toegangscontrole voor zowel voetgangers als fietsers te voorzien. Onze hoge draaitrommel is een ruimtebesparende beveiligingsbarrière met een compact ontwerp, waardoor toegangscontrolesystemen zoals kaartlezers, biometrische lezers en afstandsbedieningen naadloos kunnen worden geïntegreerd. Deze aanpasbaarheid maakt van TRS Bike de perfecte keuze voor vastgoedeigenaren die deze opkomende trend in milieuvriendelijke mobiliteit willen omarmen, een soepele toegangscontrole willen garanderen en tegelijkertijd de algemene toegankelijkheid en veiligheid van hun faciliteiten willen verbeteren.

Specificatie
  • Elektrische voeding éénfasig 110 - 240 V - 50/60 Hz

    Verbruik (*) In rust: 54 W         In beweging: 11 W

                                 GEBRUIK TRS 370 ALLEEN                  GEBRUIK MET HET FIETSGEDEELTE

    Doorstroming         15 tot 20 doorgangen/min                            5 doorgangen/min

    MCBF (gemiddeld aantal cycli tussen storingen) 500.000 cycli bij correct uitgevoerd periodiek onderhoud

    MTTR (gemiddelde reparatietijd) 20 minuten

    Gewicht 370 kg (zonder de luifels)

    Omgevingstemperatuur voor gebruik van -10 tot +50°C

    Relatieve luchtvochtigheid gebruiksomgeving 95%, zonder condensatie

    Beschermingsgraad IP43

    Conform de Europese normen

Technische specificatie
  • Unieke ref.TRS-BIKE
  • ProductfamilieAccess
  • ProductgroepDoors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-12-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2300
  • Breedte (mm)2710
  • Diepte (mm)1520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)370
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
  • Uniclass 2015-codeAc_20_75_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSecure entering and exiting
  • OmniClass-nummer23-29 13 23 13
  • OmniClass-titelFull Height Turnstiles