Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

AXOR Starck Basic set for mixers floor-standing 10452180

Unieke ref.: 10452180
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR Starck
Product groep: Concealed Basic set free-standing
Breedte (mm): 152
Hoogte (mm): 165
Diepte (mm): 152
Publicatiedatum: 2019-01-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
AXOR Starck Basic set for mixers floor-standing

· for mounting on unfinished floor
· suitable for single lever bath mixer, single lever basin mixer and
bath spout floor-standing
· connection dimension: DN15


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 2.805

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Material chrome
Mount Type bath mixer
Mounting for mounting on unfinished floor
Plumbing Fixture Type Basic set for bath mixer floor-standing

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material chrome

BIMobject®