Publiceer je producten
AXOR 2-hole thermostat basic set rim
AXOR 2-hole thermostat basic set rim
    AXOR

    AXOR 2-hole thermostat basic set rim

    AXOR Basic set for 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
    Specificatie
    • Surfaces: - 15486180 n.a. Specification: • suitable for remote spout • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • flow rate upper outlet: 31 l/min • flow rate lower outlet: 31 l/min
    Technische specificatie
    • Unieke ref.15486180
    • ProductfamilieAXOR
    • ProductgroepConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië