Publiceer je producten
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Specificatie
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Technische specificatie
  • Unieke ref.15487181
  • ProductfamilieAXOR
  • ProductgroepConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)24.65
  • Breedte (mm)18.2
  • Diepte (mm)3
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)2.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures