Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

AXOR Basic set for electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted 16180180

Unieke ref.: 16180180
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR
Product groep: Concealed Basic set washbasin mixer
Breedte (mm): 345
Hoogte (mm): 942
Diepte (mm): 108
Publicatiedatum: 2019-01-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
AXOR Basic set for electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted

· TÜV certified
· suitable for infrared wall spout
· connection dimension: DN20


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 2.39

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschrijving: Washbasin taps
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Depth 108 mm
Height 942 mm
Width 345 mm

BIMobject®