Publiceer je producten
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle
    Specificatie
    • · connection type: DN15/DN20
    Technische specificatie
    • Unieke ref.16872820
    • ProductfamilieAXOR Montreux
    • ProductgroepShut-off valves
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)103
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)113
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.495
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures