Publiceer je producten
AXOR Trio shut off valve basic set
AXOR Trio shut off valve basic set
    AXOR

    AXOR Trio shut off valve basic set

    AXOR Basic set for shut-off/ diverter valve Trio for concealed installation
    Specificatie
    • Surfaces: - 16982180 n.a. Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Trio finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Technische specificatie
    • Unieke ref.16982180
    • ProductfamilieAXOR
    • ProductgroepManual shut-off & diverter valves
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)780
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011344
    • ETIM-naamShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-naamValve parts or accessories
    • UNSPSC-code40141616
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië