Publiceer je producten
AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.
AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.
    AXOR

    AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.

    AXOR Basic set for thermostatic module Select for 3 functions
    Specificatie
    • Surfaces: - 18311180 n.a. Specification: • 3 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.18311180
    • ProductfamilieAXOR
    • ProductgroepConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-01-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017640
    • ETIM-naamSanitary showers
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-titelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië