Publiceer je producten
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820

    4.8 van de 5 sterren4.8(6 reviews)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm
    Specificatie
    • · shower head size: 350 mm · shower arm length: 390 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · installation: wall · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26034820
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepOverhead showers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)91
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)567
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)10.46
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures