Publiceer je producten
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Specificatie
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26050820
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepHand showers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)299
    • Breedte (mm)125
    • Diepte (mm)55
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.275
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures