Publiceer je producten
AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min
AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min
    AXOR

    AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart
    Specificatie
    • Surfaces: - 26051670 Matt Black - 26051000 Chrome - 26051020 Polished Chrome - 26051130 Polished Bronze - 26051140 Brushed Bronze - 26051250 Brushed Gold Optic - 26051260 Brushed Chrome - 26051300 Polished Red Gold - 26051310 Brushed Red Gold - 26051330 Polished Black Chrome - 26051340 Brushed Black Chrome - 26051800 Stainless Steel Optic - 26051820 Brushed Nickel - 26051830 Polished Nickel - 26051930 Polished Brass - 26051950 Brushed Brass - 26051990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26051000
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepHand showers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)299
    • Breedte (mm)125
    • Diepte (mm)55
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)265
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland