Publiceer je producten
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Specificatie
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26433820
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepSupplies
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)310
    • Breedte (mm)91
    • Diepte (mm)91
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.31
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures