Publiceer je producten
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    Specificatie
    • Surfaces: - 26437000 Chrome - 26437670 Matt Black - 26437340 Brushed Black Chrome - 26437330 Polished Black Chrome - 26437950 Brushed Brass - 26437250 Brushed Gold Optic - 26437300 Polished Red Gold - 26437310 Brushed Red Gold - 26437820 Brushed Nickel - 26437800 Stainless Steel Optic - 26437140 Brushed Bronze - 26437990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26437XXX
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepShower arms
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)100
    • Breedte (mm)92
    • Diepte (mm)92
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië