Publiceer je producten
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
    Specificatie
    • Surfaces: - 26438001 Chrome - 26438671 Matt Black - 26438341 Brushed Black Chrome - 26438331 Polished Black Chrome - 26438991 Polished Gold Optic - 26438251 Brushed Gold Optic - 26438821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26438USA
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepShower arms
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)310
    • Breedte (mm)91
    • Diepte (mm)91
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures