Publiceer je producten
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
    Specificatie
    • Surfaces: - 26967000 Chrome - 26967670 Matt Black - 26967340 Brushed Black Chrome - 26967990 Polished Gold Optic - 26967140 Brushed Bronze - 26967950 Brushed Brass - 26967250 Brushed Gold Optic - 26967300 Polished Red Gold - 26967310 Brushed Red Gold - 26967820 Brushed Nickel - 26967800 Stainless Steel Optic - 26967330 Polished Black Chrome Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26967XXX
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepShower arms
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)92
    • Breedte (mm)92
    • Diepte (mm)390
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië