Publiceer je producten
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    Specificatie
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.27348820
    • ProductfamilieAXOR Montreux
    • ProductgroepShower arms
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)93
    • Breedte (mm)80
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures