Publiceer je producten
AXOR sBox installation plate tiled mounted
AXOR sBox installation plate tiled mounted
    AXOR

    AXOR sBox installation plate tiled mounted

    sBox Installation plate for tile mounted installation
    Specificatie
    • Surfaces: - 28014000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28014000
    • ProductfamilieAXOR sBox
    • ProductgroepSupplies
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)20
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)500
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI UniFormat II-codeD2090
    • CSI UniFormat II-titelOther Plumbing Systems

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland